Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

EX600, Płyty końcowe z przyłączem napięcia zasilania

  • Stopień ochrony: IP67 (płyty przyłączeniowe).
  • Zakres temperatury pracy: -10~50°C.
  • Wilgotność otoczenia: 35~85%RH (bez kondensacji).
  • Znak CE, zgodność z UL (CSA).
  • Masa: 170g i 175g.

Skonfiguruj swój produkt

EX600-ED
Typ złącza
Sposób montażu