Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompaktowy system transmisji szeregowej dla wyjść - EX260

Ekonomiczne rozwiązanie dla Twojej komunikacji

  • Obniżenie kosztów i czasu instalacji – topologia komunikacja typu łańcuch, brak konieczności stosowania zewnętrznych złączy odgałęźnych lub zewnętrznych rezystorów terminujących, posiada złącza typu SPEEDCON
  • Zmniejszenie wymiarów sprzętu – kompaktowe wymiary oraz możliwość prowadzenia przewodów elektrycznych i instalacji pneumatycznej w tym samym kierunku
  • Korzystaj z zalet IO-Link z SMC – Twój jeden dostawca dla potrzeb automatyki
  • Bezpieczne podłączenie - zgodność z PROFIsafe.

I wiele więcej

  • Kompatybilne protokoły: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, Modbus, AS-Interface
  • Do 32 cewek, do 24 stanowisk zaworowychs
  • Do zaworów serii: Nowe SY, JSY, VQC, S0700, SV
  • Obudowa o stopniu ochrony do IP67.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór