Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

EVZM400, Mechaniczne zawory rozdzielające 5/2, suwak stalowy, wykonanie europejskie

  • Czynnik roboczy: powietrze, gazy obojętne
  • Ciśnienie pracy: 0,15 do 1,0 MPa
  • Temp. otoczenia i czynnika roboczego: -5° do 60°C (bez zamarzania)
  • Współczynnik przepływu Cv: 0,55
  • Gwinty: G
  • Wielkość przyłączy: główny zawór 1/8, zawór-pilot (odp.) M5