Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd elektryczny ze zintegrowanym sterownikiem – EQFS#H

Prosty transport za pomocą napędu

  • Podłącz, uruchom i steruj z łatwością – Napęd elektryczny i sterownik w jednym. Pełna konfiguracja w trzech krokach. Łatwe włączanie/wyłączanie.
  • Bezbateryjny enkoder absolutny – Restart od ostatniej pozycji, wysoka wydajność.
  • Obniż emisję CO2 – Optymalizacja silnika, przy zmniejszonym wytwarzaniu ciepła i zużyciu energii.
  • Ogranicz obsługę przy podłączaniu oraz popraw swą wydajności – złącza elektryczne M12.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32 i 40 mm
  • Napęd z mechanizmem śrubowymy
  • Skok: 50 do 1200 mm
  • Poziome obciążenie robocze: do 80 kg
  • Pionowe obciążenie robocze: do 40 kg
  • Szybkość: do 1200 mm/s
  • Przyspieszenie poziome: do 10000 mm/s²
  • Przyspieszenie pionowe: do 5000 mm/s²

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Grease Application.
Controller Position
Parallel Input