Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
SMC stale aktualizuje ofertę CAD, aby zapewnić Ci modele CAD 2D/3D wszystkich produktów, które mamy do Twojej dyspozycji.
Tak więc, bez względu na to, z jakiego systemu CAD korzystasz, możesz używać naszych modeli w swoim systemie. Specjalne wtyczki CAD do bezpośredniej integracji ze środowiskiem oprogramowania CAD lub kompletny katalog SMC CAD, który można wyeksportować do systemu lub zaimportować za pomocą standardowych interfejsów. Niezależnie od potrzeb, mamy odpowiednie rozwiązanie.
SMC katalog CAD
Aby rozpocząć projektowanie z naszym kompletnym katalogiem SMC CAD, wystarczy pobrać plik zip, rozpakować go i uruchomić plik "CDstart.exe".
Szczegóły techniczne oprogramowania: SMC CAD Catalogue v2.0 (3,22 GB)
Wymagania systemowe: - System operacyjny: Microsoft® Windows 7™ lub Windows 8™ (od wersji PSOL V9.08 SP0) lub Windows 10™ (ab PSOL V10.00 SP2).
Sprzęt: - Procesor: procesor minimum 2 GHz; minimalna ilość miejsca na dysku twardym: 4 GB - Zalecana pamięć RAM: 1 GB wolnej pamięci dla PARTsolutions - Karta graficzna: minimum 64 MB; obsługująca OpenGL; zalecane sprzętowe wspomaganie 3D; rozdzielczość minimum 1280x1024.
Jeśli nie możesz znaleźć produktu lub szukasz nowego produktu, odwiedź nasz katalog produktów.