Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Dobór napędów obrotowych

Zdobądź potrzebny obrót

Wybór właściwego napędu obrotowego ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania odpowiedniej wydajności i sprawności tych aplikacji, w których wymagany jest ruch obrotowy.

Jeśli masz wątpliwości, który produkt SMC najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, nasz program doborowy napędów obrotowych pomoże Ci w wyborze.

Wystarczy wybrać za pomocą dostepnych ilustracji charakterystykę aplikacji oraz dane dotyczące obciążenia i warunków pracy, aby uzyskać idealny siłownik obrotowy do danego zastosowania.

Znajdź Swoje rozwiązanie

Dodatkowe narzędzia doborowe

Potrzebujesz informacji na temat siłowników obrotowych firmy SMC?

Odwiedź nasz internetowy katalog produktów i odkryj naszą szeroką gamę  napędów obrotowych.

  • Serie produktów

  • Środki ostrożności

  • Wymagania systemowe

Serie produktów

  • CRB2-Z: Napęd obrotowy/typ skrzydełkowy
  • CRBU2-Z: Napęd obrotowy do montażu bezpośredniego/typ skrzydełkowy
  • CRB1: Napęd obrotowy/typ skrzydełkowy
  • MSU: Stolik obrotowy/typ skrzydełkowy
  • CRJ: Miniaturowy napęd obrotowy/typu zębnik-zębatka
  • CRA1-Z: Napęd obrotowy/typu zębnik-zębatka
  • CRQ2: Kompaktowy napęd obrotowy/typu zębnik-zębatka
  • MSQ: Stolik obrotowy/typu zębnik-zębatka
  • MSZ: 3-położeniowy stolik obrotowy
  • CRQ2X: Kompaktowy napęd obrotowy o małej prędkości/typu zębnik-zębatka
  • MSQX: Stolik obrotowy o małej prędkości/typu zębnik-zębatka
  • MRQ: Siłownik obrotowy (tylko moduł obrotu)

Środki ostrożności

1. Wyniki wymiarowania i obliczeń uzyskane z tego Oprogramowania mogą różnić się od wyników uzyskanych przy użyciu rzeczywistego wyposażenia.
2. Podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia zawartego w niniejszym Oprogramowaniu, należy zapoznać się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Środkami ostrożności", "Szczególnymi środkami ostrożności dotyczącymi produktu" oraz "Specyfikacjami" opisanymi w instrukcji obsługi urządzenia.
3. Niniejsze Oprogramowanie oraz wyposażenie w nim zawarte mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
4. Firma SMC nie gwarantuje jakości tego Oprogramowania, w tym dokładności wyników wymiarowania i obliczeń uzyskanych za pomocą tego Oprogramowania.
5. Firma SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszego Oprogramowania.

Wymagania systemowe

Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje:

  • Google Chrome 90.0 lub nowsze wersje.
  • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
  • Safari 14.0 lub nowsze wersje.
  • Mozilla Firefox 89.0 lub nowsze wersje.