Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Dobór osuszaczy ziębniczych

Uzyskaj odpowiednią jakość powietrza we właściwym rozmiarze

Jeśli przepływ sprężonego powietrza o dobrej jakości, wolnego od wilgoci  w Twoim układzie jest kluczowa, to nie mniej ważny jest dobór urządzenia o odpowiednich gabarytach

Po wprowadzeniu 5 parametrów opisujących Twoją aplikację, program doborowy online wskaże Ci model najlepszy do danego zastosowania.

Ponad 10 wielkości do wyboru, włączając duże, aby zagwarantować wymaganą jakość powietrza.

  • Serie produktów

  • Środki ostrożności

  • Wymagania systemowe

Serie produktów

  • IDFA60/70/80/90: Do stosowania w Europie, Azji i Oceanii (ze znakiem CE)
  • IDFA100/125/150F: Duże wielkości, do stosowania w Europie, Azji i Oceanii (ze znakiem CE)
  • IDFA3-75E:    Do stosowania w Europie, Azji i Oceanii (ze znakiem CE)

 

Uwaga: z wyjątkiem wykonań specjalnych i parametrów specjalnych

Uwaga: mimo tego, że serie są zgodne z wymaganiami RoHS (informacje w katalogach), prosimy żądać produktu zgodnego z RoHS w momencie składania zamówienia u przedstawiciela handlowego.

Środki ostrożności

  • Dobrane wielkości oraz wyniki obliczeń otrzymane przy pomocy tego Programu mogą różnić się od rzeczywistych wyników uzyskanych po praktycznym zastosowaniu produktów.
  • Przed zastosowaniem produktów zawartych w tym Programie, prosimy o zapoznanie się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Ostrzeżeniami", "Specjalnymi ostrzeżeniami dotyczącymi produktów" i "Danymi technicznymi" zawartymi w ich instrukcjach obsługi.
  • SMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i Programie bez wcześniejszego uprzedzenia.
  • SMC nie gwarantuje dokładności obliczeń i jakości wyników uzyskanych przez Program.
  • SMC nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek straty wynikające ze stosowania tego Programu.

Wymagania systemowe

Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje:

  • Google Chrome 90.0 lub nowsze wersje
  • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje
  • Safari 14.0 lub wyższa wersja
  • Mozilla Firefox 89.0 lub wyższa wersja

Znajdź swoje rozwiązanie

Przydatne linki

Potrzebujesz informacji na temat osuszaczy ziębniczych SMC?

Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby dowiedzieć się wszystkiego o naszej ofercie osuszaczy sprężonego powietrza.