Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Jeśli chcesz odpowiednio zwymiarować obwód pneumatyczny lub płynowy i potrzebujesz znać warunki przepływu powietrza, gazu, pary lub cieczy w układzie, to oprogramowanie jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem..
Dzięki temu kalkulatorowi będziesz w stanie uzyskać informację na temat natężenia przepływu, charakterystyki ciśnieniowej i przewodności dźwiękowej układu, w którym pojedynczy element lub wiele urządzeń jest połączonych szeregowo lub równolegle.
Środki ostrożności
Wymagania systemowe
Wyniki wymiarowania i obliczeń uzyskane za pomocą tego Oprogramowania mogą różnić się od tych uzyskanych przy użyciu rzeczywistego sprzętu.
Podczas korzystania ze sprzętu zawartego w niniejszym Oprogramowaniu należy zapoznać się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Środkami ostrożności", "Szczególnymi środkami ostrożności dotyczącymi produktu" oraz "Specyfikacjami" opisanymi w instrukcji obsługi urządzeń.Firma SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tego Oprogramowania.
Niniejsze Oprogramowanie oraz urządzenia w nim zawarty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Firma SMC nie gwarantuje jakości tego kalkulatora, w tym dokładności wyników wymiarowania i obliczeń uzyskanych za pomocą tego kalkulatora.
Firma SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z kalkulatora.
Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje: