Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Program do obliczania wilgotności / przeliczania ilości skroplonej wody

Zwracaj uwagę na wilgoć

Wilgotność w systemie sprężonego powietrza jest krytycznym problemem, który może prowadzić do awarii, skrócenia żywotności i nieprawidłowego działania, dlatego tak ważna jest jej kontrola i znajomość danych liczbowych.

Za pomocą tego oprogramowania można konwertować informacje o wilgotności z wilgotności względnej na atmosferyczny punkt rosy lub ciśnieniowy punkt rosy i odwrotnie. Dodatkowo, będziesz mógł obliczyć ilość gromadzenia się wody w jednostce czasu lub objętości, dzięki czemu będziesz mógł odpowiednio zaprojektować swój system.

Znajdź Swoje rozwiązanie

Przydatne mogą okazać się również poniższe informacje

  • Warunki użytkowania

  • Wymagania systemowe

Warunki użytkowania

1. Dobrane wielkości oraz wyniki obliczeń otrzymane przy pomocy tego Programu mogą różnić się od rzeczywistych wyników uzyskanych po praktycznym zastosowaniu produktów.

2. Przed zastosowaniem produktów zawartych w tym Programie, prosimy o zapoznanie się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Ostrzeżeniami", "Specjalnymi ostrzeżeniami dotyczącymi produktów" i "Danymi technicznymi" zawartymi w ich instrukcjach obsługi.

3. SMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i Programie bez wcześniejszego uprzedzenia.

4. SMC nie gwarantuje dokładności obliczeń i jakości wyników uzyskanych przez Program.

5. SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze stosowania tego Programu.

Wymagania systemowe

Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje:

  • Google Chrome 90.0 lub nowsze wersje.
  • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
  • Safari 14.0 lub nowsze wersje.
  • Mozilla Firefox 89.0 lub nowsze wersje.