Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Napędy pneumatyczneSiłowniki o zwiększonej wytrzymałości. Podnieś produktywność swoich aplikacji.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
To oprogramowanie monitorujące umożliwia zbieranie danych z jednostek systemu zarządzania powietrzem zainstalowanych na urządzeniu. Będziesz mógł wizualizować, rejestrować i tworzyć wykresy zarejestrowanych informacji, a także sterować systemem w trybie gotowości i izolacji.
Zastosowanie: Jednostki zgodne z protokołami PROFINET i Ethernet/IP™ (AMS*-*-PN/EN-* i EXA1-*-PN/EN-*). Produkt nie jest kompatybilny z protokołem EtherCAT.
Przed przystąpieniem do pobierania oprogramowania do monitorowania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że treść niniejszego oprogramowania jest dobrze zrozumiała.
Odwiedź nasz internetowy katalog produktów i dowiedz się wszystkiego o serii AMS20/30/40/60.
Oprogramowanie monitorujące obsługuje język angielski, hiszpański i japoński.
Oprogramowanie nie obsługuje analizy danych. Celem programu jest rejestrowanie danych, więc dalsza analiza powinna być przeprowadzona przez użytkownika indywidualnie.
Program jest przeznaczony do wstępnego monitorowania systemu zarządzania powietrzem. Do dalszego ciągłego monitorowania na miejscu zaleca się użycie innego rozwiązania.
Za pomocą tego oprogramowania można monitorować tylko jednostki bazowe. Jednostki zdalne nie są obsługiwane.