Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Obsługa różnych typów i rozmiarów elementów jest ciągłym wyzwaniem w każdym zastosowaniu. Firma SMC oferuje szeroką gamę chwytaków pneumatycznych, miniaturowych lub o długim skoku, z 2 do 4 szczęk, z otwarciem równoległym lub kątowym, aby zaspokoić wszystkie potrzeby i zapewnić wydajność, szybkość i niezawodność procesów produkcyjnych.
Dzięki doborowi chwytaków pneumatycznych, po wprowadzeniu kilku danych z aplikacji, dowiesz się, jaki model chwytaka pneumatycznego jest Ci potrzebny.
Aktualna wersja programu: Air gripper selector 2.0.04
Odwiedź nasz internetowy katalog produktów i poznaj naszą szeroką gamę chwytaków.
Serie produktów
Środki ostrożności
Wymagania systemowe
Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje: