Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Program do wyboru zaworów 2/3 drogowych

Wybierz zawór, który odpowiada Twoim potrzebom

Nie chcesz tracić czasu na przeglądanie wielu katalogów i ich specyfikacji?

Jeśli tak, mamy to, czego szukasz. Nasz program do wyboru zaworów oferuje rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w bardzo prosty sposób.

W tym programie oferujemy różne opcje, aby osiągnąć wszystko, co chcesz, możesz dokonać wyboru według serii, specyfikacji produktu lub różnych tematów, wśród których są branże, systemy lub niektóre specjalne funkcje, w tym oszczędność energii, szybka reakcja i mała nieszczelność.

Prosty w użyciu, aby ułatwić Ci wybór.

Znajdź swoje rozwiązanie

Czy potrzebujesz informacji na temat zaworów 2/3 drogowych SMC?

Odwiedź nasz katalog produktów online i odkryj naszą szeroką gamę zaworów 2/3 drogowych, które dostosowują się do Ciebie.

  • Dostępne serie

  • Środki ostrożności

  • Wymagania systemowe

Dostępne serie

JSXFA:Impulsowy zawór 2 drogowy do układów odpylania
LVM:Zawór 2/3 drogowy sterowany bezpośrednio do mediów chemicznych
LVMK:Zawór 2/3 drogowy sterowany bezpośrednio, odseparowany
SGC:Zawór do płynów chłodząco-smarujących
SGH:Zawór do płynów chłodząco-smarujących o wysokim ciśnieniu
SX10:Zawór 2 drogowy o dużej prędkości działania
VCH:Zawór 2/3 drogowy ze wspomaganiem do wysokich ciśnień 5.0 MPa
VDW:Zawór 2 drogowy sterowany bezpośrednio
VDW-XF:Lekki/kompaktowy zawór 2 drogowy sterowany bezpośrednio do wody i powietrza
VNA:Zawór procesowy 2 drogowy do powietrza i kontroli układów Air-hydro
VNB:Zawór procesowy 2 drogowy do kontroli cieczy
VND:Zawór 2 drogowy (2 kierunkowy) do pary
VQ:Zawór 2 drogowy elektromagnetyczny sterowany pilotem dla suchego powietrza
VX2:Zawór 2-drogowy elektromagnetyczny sterowany bezpośrednio
VX3:Zawór 3 drogowy elektromagnetyczny sterowany bezpośrednio
VXA:Zawór 2 drogowy sterowany bezpośrednio powietrzem
VXA3:Zawór 3 drogowy sterowany bezpośrednio powietrzem
VXB:Zawór z gniazdem kątowym / sterowany powietrzem
VXD:Zawór 2 portowy elektromagnetyczny sterowany pilotem
VXE:Energooszczędny zawór 2-drogowy elektromagnetyczny
VXF:Zawór 2 drogowy elektromagnetyczny do systemów odpylania
VXFA:Zawór 2 drogowy sterowany bezpośrednio powietrzem do systemów odpylania
VXH:Zawór 2 drogowy elektromagnetyczny, membranowy, sterowany pilotem do wysokiego ciśnienia
VXK:Zawór 2 drogowy elektromagnetyczny z wbudowanym filtrem siatkowym
VXS:Zawór 2 drogowy elektromagnetyczny sterowany pilotem z zerowym ciśnieniem różnicowym
VXZ:Zawór 2 drogowy elektromagnetyczny sterowany pilotem z zerowym ciśnieniem różnicowym

Środki ostrożności

  • Wyniki obliczeń uzyskane za pomocą tego oprogramowania mogą różnić się od wyników uzyskanych przy użyciu rzeczywistego komponentu.
  • SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie korzystania z tego oprogramowania.
  • Niniejsze Oprogramowanie i zawarte w nim komponenty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
  • Firma SMC nie gwarantuje jakości tego oprogramowania, w tym dokładności wyników obliczeń uzyskanych z tego oprogramowania.
  • Korzystając z dowolnego komponentu zawartego w tym oprogramowaniu, należy zapoznać się z „Instrukcjami bezpieczeństwa”, „Środki ostrożności”, „Specyficzne środki ostrożności dotyczące produktu” i „Specyfikacje” opisane w instrukcji obsługi komponentu.

Wymagania systemowe

  • Google Chrome 90.0 lub nowsze wersje.
  • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
  • Safari 14.0 lub nowsze wersje.
  • Mozilla Firefox 89.0 lub nowsze wersje.