Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Jeśli chcesz ułatwić sobie obliczenia, mamy szeroki wybór oprogramowania, które pomoże Ci w zaprojektowaniu maszyny.
Wybór narzędzi, które naszym zdaniem są najbardziej przydatne.
Wprowadź podstawowe parametry aplikacji i szybko oblicz przepływ sprężonego powietrza, którego może wymagać wybrany siłownik, napęd obrotowy, chwytak pneumatyczny lub nadmuch.
Oblicz natężenie przepływu, wymagane ciśnienie na początku lub na końcu układu, przewodność dźwiękową dla pojedynczego elementu lub złożonego układu pneumatycznego, parowego, gazowego lub cieczowego.
Uzyskaj świadomość energii zużywanej przez komponenty pneumatyczne na potrzeby optymalizacji i rozpocznij działania mające na celu obniżenie kosztów ponoszonych na energię.
Dostosuj nasze produkty do swoich wymagań.
Uzyskaj jakość powietrza, której potrzebujesz. Nie więcej, nie mniej. Dobierz elementy i zbuduj swój zindywidualizowany zestaw.
Skonfiguruj dokładnie taki system przygotowania powietrznych, jakiego potrzebujesz. Teraz w wersji 3D - jeszcze prościej, jeszcze bardziej intuicyjnie!
Zapoznaj się z nim dzięki naszemu nagraniu wideo.
Zaprojektuj wyspę zaworową, która spełnia wymagania Twojej aplikacji z naszym wielofunkcyjnym zaworem elastycznym serii SY, naszym zajmującym mało miejsca zaworem serii JSY lub z innymi wydajnymi zaworami serii VQC i SV.
Zaadaptuj nasze siłowniki ISO, kompaktowe i z prowadnicami do swoich indywidualnych wymagań. Modyfikuj końcówkę tłoczyska, pozycję elementu wahliwego, dodawaj elementy funkcyjne, których potrzebujesz.
Bądź wydajny. Wybierz odpowiedni rozmiar i odpowiednio dobrane komponenty do swojej aplikacji.
Zapewnij właściwą jakość sprężonego powietrza, w odpowiedniej objętości. Wprowadź 5 parametrów, a narzędzie wybierze właściwą wielkość urządzenia dla Ciebie.
Jeśli szukasz systemu uzdatniania sprężonego powietrza, który pomoże Ci osiągnąć jakość, jakiej wymaga Twój proces, nasz program doborowy filtrów powietrza jest odpowiednim narzędziem do wykonania tego zadania.
Program doborowy pomoże Ci dobrać odpowiednią jednostkę FRL do Twoich wymagań.
Zwiększ swoją wydajność dobierając odpowiednią wielkość zbiornika spręzonego powietrza.
Znajdź optymalny wzmacniacz w trzech prostych krokach i zwiększ wydajność podnosząc ciśnienie tylko tam gdzie jest to konieczne.
Upewnij się, że dany siłownik z prowadnicami SMC spełnia wymagania twojej aplikacji.
Uzyskaj wsparcie przy projektowaniu całego układu pneumatycznego, optymalizuj wielkości elementów i zużycie energii.
Wybierz optymalny siłownik zaciskowy do mocowania elementów obrabianych. Program pomaga w doborze odpowiedniej wielkości.
Wprowadź płynność do procesu. Wystarczy wybrać formę kolizji, kierunek działania, typ napędu i kształt obciążenia, aby zapewnić sobie najlepszą osiągalną amortyzację.
Wybierz optymalny pneumatyczny napęd obrotowy, niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć element, obrócić go czy przesuwać.
Wybierz swój chwytak pneumatyczny w 4 prostych krokach. Baza obejmuje wszystkie główne serie chwytaków, możesz mieć więc pewność, że znajdziesz tu rozwiązanie dla siebie.
Zaprojektuj optymalny układ podciśnieniowy zawierający przyssawki, eżektory, przewody, zawory sterujące, zasilanie, zawory zwalniające, dławiki, i moduły sterowania podciśnieniem.
Narzędzie zapewnia szczegółowe instrukcje konfiguracji, abyś mógł w pełni skorzystać na szerokich możliwościach przekaźników SMC.
Wybierz z obszernej gamy rozwiązań SMC zawory do kontroli różnych mediów stosowanych w codziennej kontroli.
Wybierz odpowiednie rozwiązanie elektryczne dla swojej aplikacji i sprawdź obliczeniowo jego działanie w różnych warunkach pracy.
Gwarancja najlepszej wydajności i jakość pracy maszyny. Znajdź swój chiller spośród naszej szerokiej oferty: wszystko w 3 prostych krokach.
Twoje miejsce z narzędziami do rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.
Wybierz właściwe rozwiązanie produktowe dla swojej aplikacji związanej z bezpieczeństwem. Skorzystaj z naszych rozwiązań zweryfikowanych przez TÜV i zgodnych z normą ISO 13849 i zredukuj swoje wydatki.
Wspieramy Cię również podczas całego procesu projektowania. Rysuj schematy układów pneumatycznych i elektrycznych.
Wszystkie symbole potrzebne do zaprojektowania obwodu pneumatycznego w formacie .dxf. Znajdź i pobierz ten, którego potrzebujesz.
Narysuj obwód pneumatyczny w szybki i łatwy sposób. Wszystkie zawarte symbole pneumatyczne są powiązane z aktualnyą ofertą produktową SMC.
Optymalizacja projektów systemów pneumatycznych i elektrycznych dzięki naszej bibliotece do narzędzi inżynierskich ePLAN. Oprogramowanie zawiera obszerną bibliotekę produktów i jest powiązane z naszym internetowym katalogiem produktów.
Ułatw sobie projektowanie dzięki naszemu katalogowi CAD i integracjom, projektując niezależnie od używanego systemu CAD. Solidworks, CATIA lub dowolny inny typ, który może być potrzebny.
Pobieraj biblioteki modeli CAD z najbardziej typowymi elementami w najbardziej popularnym formacie (STEP AP214).
Najwyższa wydajność dla schematów obwodów pneumatycznych i elektrycznych.
Możesz przeprowadzać wszystkie operacje ustawiania oraz monitorować stan pracy
Ustaw i monitoruj swój HRR
Monitorowanie, rejestrowanie i tworzenie wykresów danych z urządzenia serii AMS20/30/40/60
Ręczne obliczenia należą już do przeszłości. Oceń zużycie sprężonego powietrza, spadek ciśnienia, moment bezwładności i inne.
Oblicz w 2 prostych krokach: czas napełniania lub opróżniania, łączny czas napełniania i opróżniania lub czas przepływu od zbiornika do zbiornika. Dzięki temu możesz bez problemu zbudować energooszczędny system magazynowania.
Unikaj niewymiarowania, przewymiarowywania lub po prostu wybierania nieprawidłowego rozwiązania. Obliczamy wynikowy moment bezwładności lub środek ciężkości dla Ciebie podczas zastosowania jednego lub wielu obciążeń.
Przekształć informacje o wilgotności z wilgotności względnej na atmosferyczny punkt rosy lub ciśnieniowy punkt rosy i oblicz ilość wytrąconej wody w jednostce czasu lub objętości.
Zmierz spadek ciśnienia lub maksymalne natężenie przepływu w rurociągach, aby ustalić, czy ich dobór jest prawidłowy i zapewnia prawidłowe działanie instalacji sprężonego powietrza.
Obliczanie charakterystyki powietrza w przypadku zmiany ciśnienia, temperatury, objętości lub stanu powietrza.
Można zidentyfikować emisje CO₂ ze sprężonego powietrza i energii elektrycznej, obliczyć efekty redukcji emisji CO₂ oraz koszty wycieków powietrza itp.