Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczny chwytak podciśnieniowy dla robotów współpracujących – ZXPE5

Zwiększ wydajność współpracy

  • Uproszczenie montażu urządzeń – Integracja urządzeń peryferyjnych chwytaka podciśnieniowego w jednym urządzeniu
  • Lepsza kontrola procesu – Wyposażona funkcja diagnostyczna i wizualny wskaźnik 360º
  • Zredukuj Swoje koszty – Trzy tryby pracy optymalizujące zużycie energii
  • Łatwa wymiana narzędzi – Zgodność z normą ISO9409-1-50-4-M6. Wymiana narzędzia poprzez zamocowanie dwóch śrub zaciskowych.

I wiele więcej

  • Kompatybilni producenci: ROBOTY UNIWERSALNE
  • Wbudowany generator podciśnienia, atmosferyczny zawór upustowy, czujnik podciśnienia i zintegrowane przyssawki, a to wszystko działa po podłączeniu złącza M8.
  • Dostępna liczba przyssawek podciśnieniowych: 1, 2 i 4:
    • Średnica przyssawki Ø: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32
    • Kształt przyssawki: płaska, płaska z użebrowaniem, mieszkowa, cienka płaska, wielostopniowa mieszkowa
    • Materiał przyssawki: NBR, guma silikonowa (biała lub niebieska), guma uretanowa, FKM.
  • Funkcja diagnostyczna umożliwiająca sprawdzenie stanu produktu:
    • Porównuje stan początkowy i bieżący stan podciśnienia, gdy element obrabiany nie jest adsorbowany
    • Porównuje domyślne ustawienia fabryczne i bieżące ustawienia maksymalnego podciśnienia..

Skonfiguruj swój produkt

 
Kształt kołnierza przyssawki
Kompatybilny robot
Typ wyjścia
ø przyssawki
Typ przyssawki
Materiał przyssawki
Dodatkowe elementy
Kabel przyłączeniowy robota
Specyfikacja jednostki monitora ciśnienia
Wymiana manualna