Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Regulator elektropneumatyczny do ciśnienia/podciśnienia – ITV

Łatwe i inteligentne sterowanie Twoimi aplikacjami

  • To proste – Dynamiczna kontrola ciśnienia powietrza przez sieć
  • Przygotuj się na IIoT z IO-Link – Zdalna wymiana danych i parametrów przez sieć
  • Zmniejsz przestrzeń montażową – Kompaktowe i lekkie wykonania
  • Postaw na jednolity i czysty design – Wielomiejscowy montaż lub modułowe połączenie są możliwe dzięki zastosowaniu komponentów serii AC-D.

I wiele więcej

  • Maksymalne natężenie przepływu: do 4400 l/min
  • Stopień ochrony: IP65
  • Zintegrowany wyświetlacz LED
  • Pobór mocy: 4 W lub mniej
  • Protokół komunikacyjny: IO-Link, sygnały analogowe (prądowe i napięciowe), sygnały cyfrowe, konfigurowalne wejście, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

ITV2030-31F2N3
Model
Zakres ciśnienia
Napięcie zasilania
Sygnał wejściowy
Wyjście monitorujące
Gwint
Wielkość przyłączy
Wyposażenie
Kabel przyłączeniowy
Jednostki ciśnienia wyświetlacza
Opcje

Model
20 (1500 I/min)
Zakres ciśnienia
3 (0,005~0,5 MPa)
Napięcie zasilania
0 (24V DC).
Sygnał wejściowy
3 (Napięciowy 0~10V DC)
Wyjście monitorujące
1 (Wyjście analogowe 1~5V DC)
Gwint
F (G)
Wielkość przyłączy
2 (1/4 [2000,3000])
Wyposażenie
Brak
Kabel przyłączeniowy
N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza
3 (Bar)
Opcje
Brak
Maksymalna temperatura medium pod ciśnieniem
50 °C
Minimalna temperatura medium
0 °C
Maksymalne ciśnienie robocze
1.0 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy
50 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy
0 °C
Zatwierdzenia
CE
Stopnień ochrony z konektorem
IP65
Zużycie prądu
0.12 A
Stopień ochrony IP
IP65
Czułość
0.2% (F.S.)
Powtarzalność
±0.5% (F.S.)
Ustawiony zakres ciśnienia
0.005 - 0.5 MPa
Liniowość
±1% (F.S.)
Napięcie zasilania
24 VDC ±10%
Minimalne ciśnienie zasilania
Set pressure +0.1 MPa
Dokładność
±2%F.S. ±1 digit
Charakterystyka temperaturowa
±0.12% (F.S.)/C
Minimalna jednostka wyświetlania
0.01
Histereza
0.5% (F.S.)
Sygnał wejściowy, Typ napięciowy
0 - 10 VDC
Impedancja wejściowa, Typ prądowy
250 Ω
Impedancja wejściowa, Typ napięciowy
6.5 kΩ
Analogowy sygnał wyjściowy
1 to 5 VDC (Output impedance: Approximately 1 kΩ) Output accuracy within ±6% (Full span)
Waga
0.350 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc