Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Regulator elektropneumatyczny do ciśnienia/podciśnienia – ITV

Łatwe i inteligentne sterowanie Twoimi aplikacjami

  • To proste – Dynamiczna kontrola ciśnienia powietrza przez sieć
  • Przygotuj się na IIoT z IO-Link – Zdalna wymiana danych i parametrów przez sieć
  • Zmniejsz przestrzeń montażową – Kompaktowe i lekkie wykonania
  • Postaw na jednolity i czysty design – Wielomiejscowy montaż lub modułowe połączenie są możliwe dzięki zastosowaniu komponentów serii AC-D.

I wiele więcej

  • Maksymalne natężenie przepływu: do 4400 l/min
  • Stopień ochrony: IP65
  • Zintegrowany wyświetlacz LED
  • Pobór mocy: 4 W lub mniej
  • Protokół komunikacyjny: IO-Link, sygnały analogowe (prądowe i napięciowe), sygnały cyfrowe, konfigurowalne wejście, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

ITV-NN4
Model
Zakres ciśnienia
Napięcie zasilania
Sygnał wejściowy
Wyjście monitorujące
Gwint
Wielkość przyłączy
Wyposażenie
Kabel przyłączeniowy
Jednostki ciśnienia wyświetlacza
Opcje