Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elastyczne szczęki do chwytaków – MH-X7654

Niezrównana zdolność adaptacji

  • Wszechstronność – Zaawansowane elastyczne materiały umożliwiają chwytanie nieokreślonych kształtem przedmiotów
  • Dostosowanie do każdego zastosowania – Różne materiały elementów chwytających, aby spełnić Twoje specyficzne wymagania, EPDM i guma silikonowa zgodna z FDA
  • Zapewnia dokładną obsługę i manipulację – Jego płaska i lekka konstrukcja pozwala na pobieranie ciasno upakowanych przedmiotów
  • Delikatna wrażliwość – Elastyczne szczęki o dużej plastyczności, aby nie uszkodzić delikatnych przedmiotów. Powierzchnia szczęki idealnie dopasowuje się do wielkości obrabianego przedmiotu.

I wiele więcej

  • Różne materiały wykonania szczek:
    • EPDM (Kauczuk etylenowo-propylenowy): Wysoka odporność na ścieranie
    • Kauczuk silikonowy: zgodny z FDA
  • Wąska konstrukcja, zaledwie 3 mm
  • Efektywna powierzchnia chwytania: 58 x 60 mm
    • Możliwość montażu w 2 różnych kierunkach w celu idealnego dostosowania do aplikacji
  • Zakres temperatur pracy:
    • EPDM: -20 do 150 ºC
    • Kauczuk silikonowy: -30 do 200 ºC

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 1 z 1 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

MH-AT1A090080-X7654
Materiał