Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Superszybki zawór elektromagnetyczny sterowany pilotem - DXT1215

Pełną parą na przód

  • Szybkie ruchy siłownika - Czas reakcji przy załączeniu 2,5 ms i przy wyłączeniu 3 ms
  • Możliwość stosowania w ciasnych miejscach - Niewielkie wymiary 91,5 x 16 x 34 mm
  • Doskonała ochrona przed wodą - Obudowa ze stopniem ochrony IP67.

I wiele więcej

  • Zawór 5-portowy
  • Przepływ do 346 l/min (ANR)
  • Pobór mocy: 1,5 W (z układem oszczędzania energii)
  • Wejście elektryczne: Złącze M8.