Zawory rozdzielające
Zawory rozdzielające firmy SMC to kluczowe komponenty w wielu zastosowaniach przemysłowych. Bez względu na to czy mowa o siłownikach o jednostronnym czy dwustronnym działaniu, sterowaniu różnym zaworem czy odcinaniu powietrza w linii produkcyjnej, mamy dla Ciebie najlepsze rozwiązania dla sterowania przepływem.
Rodzaje zaworów rozdzielających jakie oferujemy w SMC
W naszej ofercie znajdziesz zawory rozdzielające klasyfikowane według typu sterowania:
- Zawory sterowane elektryczne: Pozycja zaworu ulega zmianie przy pomocy sygnału elektrycznego; w asortymencie mamy zawory elektromagnetyczne sterowane bezpośrednio lub ze wspomaganiem.
- Zawory sterowane pneumatycznie (inaczej nazywane rozdzielaczami pneumatycznymi): Pozycja zaworu jest regulowana przez ciśnienie powietrza w zaworze pilota.
- Zawory sterowane mechanicznie oraz zawory sterowane manualnie: Pozycja zaworu jest zmieniana ręcznie przez operatora lub przez kontakt z innym obiektem.
W ramach naszego portfolio zaworowego oferujemy zawory bezpieczeństwa, które posiadają certyfikat zgodności z Dyrektywą 2006/42/EC, co pozwala na ich zastosowanie w systemach bezpieczeństwa zdefiniowanych przez normę ISO 13849-1.
Dodatkowo, SMC oferuje integrację z systemami komunikacji szeregowej, zapewniając zakodowaną komunikację między PLC a wyspą zaworową. Najważniejsze protokoły komunikacyjne to: PROFINET,EtherNet/IPTM , Ethernet POWERLINK, Safe, , EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, CANopen, Modbus/TCP oraz AS-Interface. Pracujemy nad komunikacją przemysłową w dwóch obszarach: wspieramy naszych klientów w konkretnych rozwiązaniach i oferujemy nowoczesne produkty najnowszych generacji, takie jak nasz unikalny Bezprzewodowy system fieldbus oraz szeroki zakres rozwiązań IO-Link, co zapewnia naszym klientom inteligentną cyfryzację i automatyzację procesów produkcyjnych.
Zastosowanie zaworów rozdzielających
Poniżej prezentujemy wybrane przykłady zastosowań zaworów rozdzielających:
- Malowanie
- Produkcja opon
- Pakowanie
- Operacje konserwacyjne
- Obróbka metali
- Transport materiałów
- Sortowanie produktów
- Produkcja baterii
Jak wybrać odpowiedni zawór rozdzielający?
Wybierając zawory rozdzielające należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:
Wybór zależy, z jednej strony od parametrów procesu i zastosowania:
- Funkcji i wartości przepływu
- Czasu reakcji i częstotliwości pracy
- Ciśnienia zasilania
- Stopnia ochrony
- Napięcia zasilania
A z drugiej strony, od wymagań klienta:
- Rodzaju połączeń elektrycznych
- Planów rozbudowy instalacji
- Dodatkowego wyposażenia
Warto również wziąć pod uwagę czynniki środowiskowe, aby maksymalnie wydłużyć żywotność elementów pneumatycznych. Przykładowo: nadmiar wilgoci, oleju czy cząstek stałych może powodować awarie w procesach przemysłowych.
Optymalizacja jakości sprężonego powietrza, uwzględniając zalecenia ekspertów, stanowi podstawę zapobiegawczej konserwacji systemów pneumatycznych.
Dzięki naszemu konfiguratorowi wysp zaworowych oraz innym narzędziom inżynierskim, możesz stworzyć rozwiązania precyzyjnie dostosowane do potrzeb Twojej aplikacji.
Jeśli masz wątpliwości, który zawór rozdzielający wybrać, zapytaj naszych ekspertów.