Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-R73xC/R80xC, Czujniki kontaktronowe do bezpośredniego montażu, wtyk miniaturowy

  • Przyłącze elektryczne: wtyk miniaturowy.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 24V AC/24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDRB, MDSU.