Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-**PC, Czujniki z kablem i złączem M8/M12

  • Ułatwia przyłączenie kabli
  • Standardowe złącza (zgodne z IEC947-5-2)
  • Stopni ochrony IP67

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

D-M9PVSAPC
Montaż bezpośredni
Montaż na szynie
Montaż taśmą
Montaż na ściągach
Sposób montażu napędu obrotowego
Przyłącze elektryczne
Typ złącza

Montaż bezpośredni
M9PV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., PNP, LED, kabel pionowy
Montaż na szynie
Brak
Montaż taśmą
Brak
Montaż na ściągach
Brak
Sposób montażu napędu obrotowego
Brak
Przyłącze elektryczne
S [0,5 m (0,3 m ze złączem typu C lub E)]
Typ złącza
APC (M8, 3-pinowe)
Waga
0.010 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc