Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-P79WSE, Czujniki kontaktronowe, mocowane na ściągach, kabel ze złączem M12

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 40mA.
  • Do siłowników: CKP1, CLKP2.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model