Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-P74, Czujniki kontaktronowe, mocowane na ściągach, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100V AC/24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 40 mA.
  • Do siłowników: CKP1, CLKP2.

Skonfiguruj swój produkt

 
Długość kabla