Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-P5DW, Czujniki elektroniczne z 2-kolorowym wskazaniem, odporne na zakłócenia pola magnetycznego, mocowane na szynie, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: 24V DC przekaźniki/PLC.
  • Prąd obciążenia: 6 do 40 mA.
  • Do siłowników: CDA1, CDQ2, MK, MK2, MDU.

Skonfiguruj swój produkt

 
Długość kabla