Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-M9*A, Czujniki elektroniczne do bezpośredniego montażu, wodoodporne, z 2-kolorowym wskazaniem, kabel zatopiony, osiowy

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 5/12/24V DC (4.5 do 28V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 40 mA.