Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wodoodporny czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, montowany bezpośrednio, kabel zatopiony – Seria D-M7BA

Bez obawy o rozpryskujące się płyny

  • Stosuj w urządzeniach procesowych do cięcia lub mycia – Odporność na wodę i chłodziwo
  • Zredukuj swoje zapasy – Montaż bezpośredni, nie wymaga dodatkowych uchwytów
  • Uprość okablowanie – Dostępne jest wstępnie przygotowane złącze.

I wiele więcej

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony
  • Obciążanie aplikacji: 24 V DC przekaźnik/PLC
  • Napięcie zasilające 24 V DC (10 do 28 V DC)
  • Prąd obciążenia: 2.5 do 40mA.

Skonfiguruj swój produkt

 
Długość kabla