Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-H7C, Czujniki elektroniczne, mocowane taśmą, wtyk miniaturowy

  • Przyłącze elektryczne: wtyk miniaturowy.
  • Zastosowanie: 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 40 mA.
  • Do siłowników: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC, CDG1, MGG, RSDG, MGC, RHC, MLGC.