Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-G5BA, Czujniki elektroniczne, wodoodporne z 2-kolorowym wskazaniem, mocowane taśmą, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: 24V DC przekaźniki/PLC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 40 mA.
  • Do siłowników: CG5, CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.