Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-G59/G5P/K59, Czujniki elektroniczne, mocowane taśmą, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 5/12/24V DC (4.5 do 28V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 80 mA.
  • Do siłowników: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 1 z 1 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

D-
Modell
Długość kabla