Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-F9G/F9H, Czujniki elektroniczne normalnie zamknięte do bezpośredniego montażu, kabel zatopiony

  • Produkt zastapiony przez serie D-M9NE/M9PE. Wiecej informacji.
  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 5/12/24V DC (4.5 do 28V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 80mA.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość kabla