Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-F7BA, Czujniki elektroniczne wodoodporne z 2-kolorowym wskazaniem, mocowane na szynie, kabel zatopiony, osiowy

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: 24V DC przekaźniki/PLC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 40 mA.
  • Do siłowników: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.