Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-F5BA, Czujniki elektroniczne wodoodporne z 2-kolorowym wskazaniem, mocowane na ściągach, kabel zatopiony

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: 24V DC przekaźniki/PLC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 40 mA.
  • Do siłowników: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, CE2, MDB.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 1 z 1 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

D-F5BA
Długość kabla