Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-C73C/C80C, Czujniki kontaktronowe, mocowane taśmą, wtyk miniaturowy

  • Przyłącze elektryczne: wtyk miniaturowy.
  • Zastosowanie: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: <24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50mA.
  • Do siłowników: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.