Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-C73/C80-588, Czujniki kontaktronowe, mocowane taśmą, kabel zatopiony, ATEX kategoria 3

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100VAC/24V DC (4 do 8V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 50mA.
  • Do siłowników: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość kabla