Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-A72/A73/A80, Czujnik kontaktronowy, mocowany na szynie, kabel zatopiony, prostopadły

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100, 200V AC/48V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.