Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-A44C, Czujnik kontaktronowy, mocowany na ściągach, wtyk wg DIN

  • Przyłącze elektryczne: wtyk DIN.
  • Zastosowanie: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100, 200V AC/24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Średnica tłoka