Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-A44, Czujnik kontaktronowy, mocowany taśmą, wtyk wg DIN

  • Przyłącze elektryczne: wtyk DIN.
  • Zastosowanie: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100, 200V AC/24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 1 z 1 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

D-A44
Model