Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-A33A/A34A, Czujnik kontaktronowy, mocowany taśmą, przyłącze z zaciskami

  • Przyłącze elektryczne: terminal z zaciskami.
  • Zastosowanie: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100, 200V AC/24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model