Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-90/97, Czujnik kontaktronowy do bezpośredniego montażu, Kabel taśmowy, 2-żyłowy

  • Przyłącze elektryczne: kabel taśmowy
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 24VAC/24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDJP, CDU.