Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-90/97, Czujnik kontaktronowy do bezpośredniego montażu, Kabel taśmowy, 2-żyłowy

  • Przyłącze elektryczne: kabel taśmowy
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 24VAC/24V DC.
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: CDJP, CDU.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 5 z 5 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

D-
Model
Długość kabla