Nie zarejestrowany
Katalog produktów
Seria ZSE20(F) to precyzyjne przekaźniki ciśnienia oferujące wybrane, najpopularniejsze funkcje ZSE. Jest to pierwszy model z trzema trójkolorowymi ekranami. Na głównym wyświetlaczu pojawia się informacja o aktualnie mierzonej wartości wyświetlana na czerwono lub zielono, na dwóch pozostałych w kolorze pomarańczowym wyświetla się ustawiona i aktualna wartość ciśnienia. Model ZSE20 jest odpowiedni do podciśnienia, natomiast ZSE20F do podciśnienia i ciśnienia. Urządzenie to pobiera najmniej prądu ze wszystkich modeli serii ZSE. Czas zwłoki pomiędzy pomiarem a wyświetleniem wartości zminimalizowano do 2,5 ms. ZSE20(F) ma znak CE, jest zgodny z RoHS i ma stopień ochrony IP40.
Kompaktowe przekaźniki ciśnienia i podciśnienia serii ZSE10 zajmują ok 50% mniej przestrzeni montażowej od ZSE30A. Używając funkcji kopiuj można ustawić jednocześnie do 10 urządzeń. Dostępne opcje obejmują: montaż bezpośredni, tablicowy, na szynie DIN oraz do wyboru przyłącza pneumatyczne wyprowadzone z 2 stron.
Produkt zastąpiony przez serie ISE20.
Opierając się na popularnej serii ZSE/ISE40, stworzyliśmy nowe precyzyjne przekaźniki ciśnienia z 2-kolorowym wyświetlaczem serii ZSE40A(F) / ISE40A oferujące jeszcze lepsze własności. Przekaźniki mają 2 wyjścia typu otwarty kolektor NPN lub PNP, lub dodatkowe wyjście analogowe (prądowe lub napięciowe). Ulepszona funkcja kopiowania umożliwia jednoczesne ustawienie parametrów w maks.10 przekaźnikach podrzędnych. Dzięki funkcji programowania w 3 krokach oraz dodatkowej opcji ustawienia hasła, można ograniczyć czas pracy przy nastawianiu parametrów, a także wyeliminować pomyłki i nieumyślne przestawienie parametrów. Przekaźniki mają znak CE, UL/CSA i RoHS. ZSE40 A(F) / ISE40A mają funkcję oszczędności energii, która ogranicza zużycie energii o 20%, posiadają wiele opcji przyłączy oraz możliwość montażu bezpośredniego lub tablicowego.
Czujniki ciśnienia serii PS1 to elektroniczne przekaźniki przeznaczone do ciśnienia i podciśnienia. PS1 są niezwykle kompaktowe i lekkie. Wyłączając część przyłączeniową wymiary standardowego modelu wynoszą: 13 X 10 X 30 [mm] (szerokość, wysokość, długość). Przekaźnik 2-przewodowy może mieć wyjście NPN lub PNP.
Membranowe czujniki podciśnienia serii ZSM1 dostępne są w wersji kontaktronowej i elektronicznej. ZSM1 mają czas odpowiedzi wynoszący 100 ms. Czujniki te są lekkie, kompaktowe i mają długą żywotność.
Seria ZSE1 to kompaktowe przekaźniki podciśnienia z możliwością pojedynczej nastawy z regulacją histerezy, podwójnej nastawy / podwójnego wyjścia lub z wyjściem analogowym z regulacją histerezy. ZSE1 są lekkie, a dostępne w opcji przyłącze wtykowe ułatwia i upraszcza podłączenie.
Produkt ZSE2-0X & ZSE2-0XY został wycofany z produkcji.Seria ZSE2 to kompaktowe przekaźniki podciśnienia, które można zastosować do ZX lub ZR. Przekaźniki podciśnienia ZSE2 mają krótki czas odpowiedzi od 10ms oraz przyłącze wtykowe ułatwiające i upraszczające przyłączenie.