Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Brak przecieków sprawia, że seria CY może być stosowana w różnorodnych środowiskach pracy. Siłowniki ze sprzężeniem magnetycznym znajdują zastosowanie w wielu różnych aplikacjach zajmując niewiele miejsca. Zintegrowane prowadnice umożliwiają stosowanie siłowników przy większych obciążeniach i momentach. W zależności od potrzebnej dokładności lub dopuszczalnego momentu w danej aplikacji dostępne są różne prowadnice. CY dostępne są w 9 wielkościach średnicy tłoka od 6 do 63 mm ze standardowym skokiem wynoszącym do 1000 mm. Szeroki wybór zapewnia 5 modeli o różnych wykonaniach. W standardzie znajdują się zintegrowane czujniki.