Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

CY3R, Siłownik beztłoczyskowy ze sprzężeniem magnetycznym (z szyną do czujników)

  • Siłowniki beztłoczyskowe ze sprzężeniem magnetycznym
  • Siłowniki do bezpośredniego montażu, z szyną do montażu czujników
  • Średnica tłoka [mm]: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Maks. ciśnienie pracy: 0,7 MPa
  • Temp. otoczenia: -10 do 60 °C
  • Dostępne różne typy czujników

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

CY3R40TF-500
Typ przyłączy
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
 
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Typ przyłączy
Standardowy
Średnica tłoka
40 mm
Gwint przyłączy
TF (Gwint G)
Skok
500
Czujnik położenia
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość
2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Maksymalne ciśnienie robocze
0.7 MPa
Minimalne ciśnienie robocze
0.12 MPa
Ciśnienie próbne
1.05 MPa
Rodzaj amortyzacji
Rubber bumper on both ends
Smarowanie
Non-lube
Medium
Powietrze
Temperatura otoczenia i cieczy
-10 - 60 °C
Tolerancja długości skoku
0 to 250 st: +1.0 , 251 to 1000 st: +1.4, 1001 st to: +1.8
F450 - Mounting
Direct mount type
F452 - Magnetic Holding Force
922 N
Prędkość tłoka
50 - 500 mm/s
F454 - Mounting orientation
Horizontal, Inclined, Vertical
Waga
2.910 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc