Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłowniki beztłoczyskowe ze sprzężeniem magnetycznym – CY3-Z

Magnetyzuj swój układ pneumatyczny

  • Oszczędzaj miejsce w swoich urządzeniach – Ruch napędzany siłą magnetyczną pozwala uniknąć stosowania tłoczyska
  • Zmniejsz zużycie sprężonego powietrza – Konstrukcja zapewniająca minimalną ilość wycieków, ponieważ nie wymaga połączenia mechanicznego
  • Zyskaj korzyści z redukcji masy – Waga siłownika nie przekracza 1,13 kg (dla Ø32 i skoku 100 mm).

I wiele więcej

  • Średnica tłoka (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Skoki do 5000 mm
  • Maksymalna siła sprzężenia magnetycznego do 2256 N
  • Prędkość tłoka od 50 do 500 mm/s
  • Amortyzacja elastyczna.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
  []