Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Seria siłowników CXT została zaprojektowana z myślą o krótkich skokach (do 300 mm) i dużych obciążeniach. Stół przesuwny z mocnymi prowadnicami może przenosić większe obciążenia w porównaniu do innych napędów przesuwnych. Napędy CXT mogą być opcjonalnie wyposażone w amortyzatory uderzeń lub zestaw nastawy skoku. Do aplikacji, które wymagają płynnego uruchomienia lub odporności na uderzenia zaleca się stosowanie odpowiednio prowadnic kulkowych lub prowadnic ślizgowych ze stali węglowej. Elementem napędowym jest siłownik kompaktowy serii CQS połączony sprzęgłem elastycznym.