Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

CXS-A, Siłowniki dwutłokowe z nastawną amortyzacją pneumatyczną

  • Siłowniki dwutłoczyskowe z amortyzacją pneumatyczną
  • Prowadnice ślizgowe lub kulkowe
  • Średnica tłoka: 20 mm, 25 mm, 32 mm
  • Skok standardowy: 20-100mm
  • Gwinty: M, Rc, NPT, G
  • Możliwość montażu czujników