Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Seria CS2 to siłowniki dwustronnego działania nie wymagające smarowania. Pokrywa przednia i tylna wykonane są z odlewu aluminiowego, co przyczynia się do redukcji masy o ok. 50% (wykonanie standardowe o średnicy tłoka 125 mm i skoku 100 mm). Siłowniki tej serii dostępne są o średnicach tłoka 125, 140 i 160 mm z najdłuższym skokiem wynoszącym 1600 mm (w zależności od sposobu montażu). W standardzie amortyzacja pneumatyczna na obu końcach skoku. Dostępne opcje to wykonanie z magnesem do czujników, osłona mieszkowa tłoczyska oraz przyłącza z gwintami typu Rc, NPT lub G.