Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

CRB2-Z

CRB2-Z
SMC zaangażowane jest w poprawę jakości wykonania oraz funkcjonalności swoich produktów. Wynikiem tego jest wprowadzenie do standardowej oferty napędów obrotowych skrzydełkowych serii CRB2-Z możliwości wyboru wykonania wałka, obok wałka dwustronnego, również jednostronnego oraz równoległych przyłączy, które mogą być umiejscowione z boku lub osiowo. Dostępne z 4 kątami obrotu w zakresie od 90° do 270° napędy serii CRB2-Z są odpowiednie do stosowania ich w miejscach o ograniczonej przestrzeni, jak również w robotach oraz do przeładowania elementów. Przy zachowaniu takich samym wymiarów, w porównaniu do opcji z pojedynczym skrzydełkiem, model z podwójnymi skrzydełkami cechuje się dwukrotnie większym momentem obrotowym. Pozwala to na zastosowanie takiego napędu do przenoszenia większych obciążeń. Wybierając opcję zespołu czujników położenia, dzięki której czujnik położenia można zamontować w dowolnym miejscu na całym obwodzie napędu, i/lub zespół nastawy kąta obrotu, napędy serii CRB2-Z można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Oba wymienione zespoły mogą być bezpośrednio zamontowane na korpusie napędu.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria