Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Napędy obrotowe skrzydełkowe serii CRB1 dostępne są w 4 wielkościach (50, 63, 80 i 100 mm). We wszystkich modelach kąt obrotu wynosi do 270°. Modele z podwójnym skrzydełkiem o kącie obrotu 90° i 100° mają dwukrotnie większy moment obrotowy niż z pojedynczym. Łożyska mają za zadanie przejmować obciążenia wzdłużne i poprzeczne. Wewnętrzne zderzaki elastyczne (z wyłączeniem wielkości 10) sprawiają, że seria ta jest niezawodna. Opcjonalne czujniki można przesuwać w dowolne miejsce po całym obwodzie, umożliwiając ich montaż w miejscu, które jest najbardziej odpowiednie do danego zastosowania.