Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Siłowniki kompaktowe zabezpieczone przed obrotem serii CQM. Siłowniki tej serii dostępne są ze średnicami tłoka wynoszącymi 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100 mm i takich samych wymiarach montażowych jak CQ2. Prowadnice i płyta umożliwiają bezpośredni montaż obciążenia. Seria CQM cechuje się 4 krotnie większą wytrzymałością na obciążenia boczne niż CQ2K i dokładnością kątową prowadzenia na poziomie ±0.2°.